Formations & Outils

A5C15100 - Maintien des connaissances sur la norme NF C 15-100

prendre en compte les dernières évolutions de la norme NF C 15-100 (amendement A5) et leurs impacts pour la conception et la réalisation des installations électriques résidentielles.

à partir de 290 € HT
1J

DECELEC - Découverte de l'électricité résidentielle

- Assister le chef d’entreprise dans son activité quotidienne, des relations commerciales aux approvisionnements de chantier.

- Interpréter un schéma électrique résidentiel et choisir l’offre la mieux adaptée.

à partir de 820 € HT
2J

GERER - Gérer son entreprise

à partir de 340 € HT
1J

HELEC - Habilitations électriques Interventions générales, travaux et consignation mixtes (e-learning + présentiel) en basse tension

Cette formation mixte (e-learning + présentiel) prend en compte l’ensemble des exigences décrites dans la norme NF C 18-510 annexe D1.3 (apprentissage formation ouverte à distance).

à partir de 310 € HT
1J

KNXC - Système KNX : certification

Acquérir les connaissances permettant de réaliser une solution simple avec le système KNX à l'aide de l’outil logiciel ETS5.
Réussir l’examen de certification KNX (taux moyen de réussite de 99% entre 2009 et 2015).

à partir de 1590 € HT
5J

KNXINI - Système KNX : initiation

à partir de 750 € HT
2J

TAB20 - Le tableau électrique connecté

Appréhender les nouveaux besoins de l’habitat et de ses occupants.
Accompagner vos clients dans le choix des nouvelles solutions de logement connecté.
Mettre en œuvre ces technologies.

à partir de 350 € HT
1J
app version: 1.4.2