A5C15100 - Maintien des connaissances sur la norme NF C 15-100 RÉF. A5C15100

Public concerné
installateur électricien et techniciens intervenant sur les installations électriques des locaux d'habitationRépartition
Connaissances préalables
maîtriser les bases de l'électricitéObjectifs
prendre en compte les dernières évolutions de la norme NF C 15-100 (amendement A5) et leurs impacts pour la conception et la réalisation des installations électriques résidentielles.Contenu de la formation
Rappel sur la norme NF C 15-100 de décembre 2002La mise à jour de 2005
L’amendement A4 de mai 2013 (intégrant les parkings de stationnement)
L’amendement A5 de 2015 révision de la partie 7-701 — locaux contenant une baignoire ou une douche (salles d’eau) titre 10 — installations électriques à basse tension dans les bâtiments d’habitation (annule et remplace les parties 7-771 et 7-772 de la NF C 15-100 de décembre 2002 et de sa mise à jour de juin 2005
10.1 — installation électriques à basse tension dans les parties intérieures des logements et parties privatives situées dans les parties communes
10.2—Installations électrique à basse tension dans les parties communes des immeubles collectifs d’habitation
titre 11 — installations des réseaux de communication dans les bâtiments d’habitation
Interprétations techniques
Infrastructures de recharge des véhicules électriques : Guide UTE C 15-722
L’attestation de conformité quand déposer une attestation de conformité
quelle attestation de conformité ?
pour quelle installation ?
comment la remplir ?