< retour aux résultats

KNXINI - Système KNX : initiation RÉF. KNXINI

Public concerné

Installateurs électriciens.

Connaissances préalables

Aucune

Objectifs


Acquérir les connaissances de base pour définir, installer et paramétrer une installation KNX simple.
Se préparer pour la formation certifiante KNX.

Contenu de la formation

Principes de fonctionnement et de mise en oeuvre du bus KNX :
topologie du bus,
principe de communication du protocole KNX,
principes et fonctions des principaux composants.
Outil logiciel ETS5 pour la conception et la mise en service d’un projet KNX :
installation et mise sous licence d'ETS5,
prise en main des principales fonctionnalités.
Réalisation d'un projet KNX simple à base de commande d’éclairage et de volets roulants

Matériel d’application


Logiciel ETS5.
Bouton-poussoir bus, entrée binaire.
Actionneurs de communication et de variation.
Ecran de visualisation.
Coupleurs de bus et de ligne
app version: 1.4.5