CALCBT - Dimensionnement d'une installation électrique basse tension RÉF. CALCBT

Public concerné
Installateur électricien, bureau d’étude.Répartition
Connaissances préalables
Maitriser les bases de la distribution électrique et savoir réaliser un bilan de puissance ou avoir suivi la formation suivante : TBVTJObjectifs
Analyser et utiliser les éléments de la norme nécessaires aux études des installations électriques basse tension.Etablir les notes de calcul.
Choisir les protections adaptées.
Contenu de la formation
Les éléments constitutifs du dossier technique :définition et obligations légales, préconisations normatives,
particularités de certaines installations électriques,
zoom sur les notes de calcul. Calcul de la section des conducteurs :
prise en compte des paramètres et coefficients selon la NF C 15-100 et l’UTE 15-105,
vérification des chutes de tension,
détermination de la section du neutre. La protection des installations électriques :
calcul des intensités de court-circuit,
détermination des contraintes thermiques des canalisations,
optimisation des coûts du tableau par filiation,
la sélectivité des protections. La protection des personnes :
les schémas de liaison à la terre,
calcul de la section du PE,
protections contre les contacts directs et contacts indirects. Choix des appareils de protection :
appareil général,
protection tête de groupe et protection des départs,
détermination des valeurs de réglage des unités de contrôle électroniques.