< retour aux résultats

SEHT - Habilitation électrique - Interventions générales, travaux et consignation en basse tension et HTA RÉF. SEHT

Public concerné

Electricien opérant sur des équipements basse et haute tension.

Répartition

Connaissances préalables

Maîtriser les bases en électricité,
ou avoir une pratique professionnelle,
ou avoir suivi les formations suivantes :
- (G1) Bases de l’électricité
- (PREGA) Appareillages HTA et BT de forte puissance.

Objectifs

Obtenir les niveaux d'habilitation électrique B2(V), BC, BR, BE, H2(V), HC et HE.

Réaliser en sécurité l’ensemble des opérations basse et haute tension (interventions générales, travaux, consignations, mesurages, essais, vérifications et manœuvres) conformément à la norme NF C 18-510 pour obtenir les niveaux d'habilitation électrique B2(V), BC, BR, BE, H2(V), HC et HE.

Contenu de la formation

Connaissances théoriques :
- l'essentiel de la réglementation,
- identification des risques électriques,
- l'appareillage électrique basse et haute tension,
- l'environnement électrique (savoir se déplacer et évoluer),
- les chaînes de responsabilités et de décisions,
- le respect des consignes de sécurité,
- l'habilitation électrique,
- réalisation d'une analyse de risque pour les différentes opérations,
- adaptation de son comportement à la situation,
- préparation et réalisation de la consignation pour travaux HT/BT,
- préparation et conduite des travaux HT/BT,
- préparation et réalisation des intervertions générales BT,
- préparation et réalisation des opérations spécifiques, essais, mesurages manœuvres,
- rédaction des documents propres aux opérations,
- contrôle et mise en oeuvre des équipements de protection individuelle,
- mise en oeuvre des équipements de protection et de sécurité,
- balisage et surveillance de la zone des opérations,
- la technique et les schémas électriques HT/BT,
- les verrouillages dans les postes HT/BT,
- exemples de travaux.
- conduite à tenir en cas d’incendie ou d’accident.

Exercices pratiques :
- opérations sur des armoires électriques et équipements pédagogiques.

Matériel d’application

Documents fournis :
- un "avis après formation" avec les niveaux d’habilitation obtenus.
- un carnet de prescriptions de sécurité.
- un titre d’habilitation vierge.

Validation et niveau acquis

Evaluations :
- exercices pratiques, - questionnaire sur les connaissances théoriques.
app version: 1.4.8-c