< retour aux résultats

TBVTJ - Conception d'une installation électrique à puissance surveillée (tarif jaune) RÉF. TBVTJ

image de la formation

Public concerné

Installateur électricien.

Connaissances préalables

Avoir des bases en distribution électrique et connaître l’appareillage basse tension

Objectifs


Dimensionner rapidement les différents éléments qui composent une installation à puissance surveillée (tarif jaune) selon la norme NF C15-100 et ses additifs UTE.
Contrôler et maîtriser les modifications d’une installation.
Etablir le dossier détaillé de l’installation

Contenu de la formation

Raccordement au réseau du fournisseur d’énergie :
la fourniture d’énergie de 36 et 250 kVA,
les différences avec le "tarif bleu",
les appareils de raccordement,
les démarches administratives.
Protections des installations électriques et des personnes :
les schémas de liaison à la terre,
détermination des sections de câbles,
notion d’intensité de court-circuit et de chute de tension,
détermination des caractéristiques de l’appareillage. Prise en compte des besoins client :
bilan de puissance,
réalisation du schéma unifilaire.
Structuration du TGBT et des tableaux divisionnaires :
l’appareil de tête,
la protection foudre,
la protection des départs,
filiation et sélectivité.
Disponibilité de l’énergie
principe d’une alimentation "normal-secours",
la compensation d’énergie réactive,
les harmoniques, les perturbations du réseau.

Validation et niveau acquis

Maîtrise
app version: 1.4.5