< retour aux résultats

VDICO - Réseaux de communication tertiaires : conception et mise en oeuvre RÉF. VDICO

Public concerné

Installateurs électriciens.

Connaissances préalables

Avoir de bonnes connaissances de l’installation électrique des bâtiments.

Objectifs

Etre autonome dans la conception d’un réseau VDI avec l’offre Actassi.
Acquérir les connaissances théoriques et les techniques de mise en oeuvre d’un réseau VDI cuivre performant et évolutif.
Connaître les principes de la transmission optique et de sa mise en oeuvre.
Générer et interpréter un cahier de recette

Contenu de la formation

- Techniques de transmission data.
- Normes cuivre et optique.
- Types d'architectures : câblages horizontal et vertical.
- Technologies de matériels.
- Spécificités du câblage informatique selon les topologies et architectures de bâtiments.
- Tendances technologiques (POE, POE+, convergence IP, etc.) et l'avenir.
- Solution globale avec l’offre Actassi.
- Réalisation d’un lien permanent avec le connecteur S-One.

Matériel d’application

Gamme Actassi et connecteur S-One de Schneider Electric.

Validation et niveau acquis

Maîtrise
app version: 1.4.9