< retour aux résultats

HELEC - Habilitations électriques Interventions générales, travaux et consignation mixtes (e-learning + présentiel) en basse tension RÉF. HELEC

Public concerné

• Personnel travaillant à l’exploitation ou à la maintenance des équipements ou des installations électriques basse ou haute tension ou intervenant dans un environnement électrique.

Connaissances préalables

Avoir des bases en électricité

Objectifs

Réaliser en sécurité les opérations basse tension (suivant le module choisi) conformément à la norme NF C 18?510 pour obtenir les niveaux d'habilitation électrique B1(V), B2(V), BC, BE (essai, mesurage) et H0(V).

Contenu de la formation

Cette formation mixte (e-learning + présentiel) prend en compte l’ensemble des exigences décrites dans la norme NF C 18-510 annexe D1.3 (apprentissage formation ouverte à distance).

Le module e-learning est réalisable autant de fois que souhaité pendant une période de 1 an.

Contenu de la formation
• l'essentiel de la réglementation,
• identification des risques électriques,
• l'appareillage électrique,
• l'environnement électrique (savoir se déplacer et évoluer),
• les chaînes de responsabilités et de décisions,
• le respect des consignes de sécurité,
• l'habilitation électrique,
• réalisation d'une analyse de risque pour les différentes opérations,
• adaptation de son comportement à la situation,
• préparation et réalisation de la consignation pour travaux BT,
• préparation et conduite des travaux,
• préparation et réalisation des intervertions générales BT,
• préparation et réalisation des opérations spécifiques, essais, mesurages manoeuvres,
• rédaction des documents propres aux opérations,
• contrôle et mise en oeuvre des équipements de protection individuelle,
• mise en oeuvre des équipements de protection et de sécurité,
• balisage et surveillance de la zone des opérations,
• conduite à tenir en cas d’incendie ou d’accident. Partie théorique réalisée en e-learning :
• après chaque module (d’environ 45 minutes), un questionnaire valide l’acquisition des connaissances et permet de passer au module suivant,
• un questionnaire final valide l’ensemble de la formation à distance et autorise le passage à la session en présentiel. Partie pratique réalisée en présence du formateur (réalisable pour un minimum de 6 personnes) :
• mise en situation et travaux pratiques,
• complément sur le savoir, savoir-faire et savoir-être,
• évaluation globale de la pratique et de la théorie.

Matériel d’application

20% cours 80% travaux pratiques

Validation et niveau acquis

Validation de la formation Remise d’une attestation de fin de stage contenant les niveaux préconisés et les niveaux d’habilitation obtenus.
app version: 1.4.5