HLYNK - Mettre en œuvre un contrôleur logique multi-protocoles RÉF. HLYNK

Public concerné
Installateurs électriciens, domoticiens et intégrateurs en automatismes et contrôle du bâtimentConnaissances préalables
Etre certifié KNX et connaître le principe du protocole Modbus (série RTU et TCP/IP).Objectifs
Etre en mesure de construire des interfaces de visualisation personnalisées grâce aux contrôleurs IP dans un écosystème KNX, Modbus ou EnOcean.Contenu de la formation
Solution contrôleur logique :fonctionnalités, raccordement, possibilités de communication. Fonctions de base :
import des objets ETS,
notions de transfert des fichiers,
sauvegarde et restauration des fichiers homeLYnk ou spaceLYnk,
visualisation de la structure,
créations des niveaux de bâtiments, de plans, des fonds, des widgets…
imports des objets graphiques,
création des commandes,
programmation horaire,
gestion des courbes,
accès par tablettes et smartphones.
Fonctions avancées :
introduction aux scripts et au langage LUA,
différents codes
utilisation des scripts pour protocole Modbus (TCP et RS485).
Architecture multi-contrôleurs :
échange de données KNX entre deux contrôleurs homeLYnk ou spaceLYnk. Mise à disposition des données pour une exploitation distante.
Autres services :
Web services,
BACnet serveur,
Liaison RS232 et USB,
EnOcean.