< retour aux résultats

IRVEP1 - Qualification ZE et EV Ready 1.4 (niveau P1) RÉF. IRVEP1

Public concerné

Installateurs électriciens.

Répartition

Connaissances préalables

Maîtriser la conception et le calcul des installations électriques.

Objectifs

Répondre au volet formation de la qualification IRVE P1 du décret n°2017-26.
Compétences visées :
- concevoir, réaliser et mettre en oeuvre une infrastructure de charge simple (sans configuration spécifique pour la communication ou la supervision), conformément aux exigences EV Ready 1.4 et ZE Ready 1.4.

Contenu de la formation

Les besoins des utilisateurs :
- caractéristiques des véhicules électriques,
- utilisations typiques des véhicules électriques et besoins énergétiques,
- accès à la charge.

Conception d’une infrastructure de charge simple :
- les exigences de sécurité spécifiques aux infrastructures de charge de véhicules électriques,
- le cadre normatif,
- les impositions du protocole ZE Ready 1.4,
- l’offre à votre disposition,
- la réponse aux besoins de vos clients.

Mise en oeuvre d’une infrastructure de charge simple :
- étude des schémas de raccordement,
- raccordement d’installations type,
- mise en service selon le protocole ZE-Ready,
- qualification de l’installation.

Matériel d’application

Documents fournis :
- supports de cours,
- certificat de compétence après formation.

Validation et niveau acquis

Validation de la formation : questionnement constant sur les connaissances théoriques, et mise en situation régulière par exercices d'application sur maquettes pédagogiques.
app version: 1.5.0