< retour aux résultats

IRVEP2 - Infrastructures de charge VE grand tertiaire & industrie - Qualification ZE Ready et EV Ready 1.4 (niveau P2) RÉF. IRVEP2

Public concerné

Installateur électricien ou bureau d’études.

Répartition

Connaissances préalables

Maîtriser la conception et le calcul des installations électriques (SLT, Icc, calcul de câbles) ou avoir suivi le stage CALCBT - Dimensionnement d'une installation électrique.

Objectifs

Répondre au volet formation de la qualification IRVE P2 du décret n° 2017-26

Compétences visées :
- concevoir une infrastructure de charge pour flotte de véhicules,
- être qualifié ZE Ready 1.4 et EV Ready 1.4 (P2).

Contenu de la formation

Production électrique et évolutions des besoins énergétiques :
- équilibre de la production et pilotage,
- caractéristiques de la charge et impacts sur le réseau. Prise en compte des besoins client :
- les besoins typiques des utilisateurs,
- les contraintes à prendre en compte,
- méthodologie d’audit électrique de site.
Conception d’une infrastructure de charge pour flotte de véhicules :
- les exigences de sécurité spécifiques aux infrastructures de charge de véhicules électriques,
- le cadre normatif et les impositions des constructeurs,
- les types d’architectures,
- prise en compte de la problématique énergétique du site client,
- comptage et supervision,
- l’offre de bornes à votre disposition,
- la réponse aux besoins de vos clients.
Principe de mise en oeuvre d’une infrastructure de charge pour flottes de véhicules :
- étude des schémas de raccordement,
- qualification de l’installation.

Matériel d’application

Documents fournis :
- support de cours,
- certificat de compétence après formation.

Validation et niveau acquis

Questionnement constant sur les connaissances théoriques, et mise en situation régulière par exercices d'application sur maquettes pédagogiques.
QCM en fin de stage.
app version: 1.4.8-c