< retour aux résultats

SEBT - Habilitation électrique / Interventions générales, travaux et consignation en basse tension RÉF. SEBT

Public concerné

Électricien opérant sur des équipements BT.

Répartition

Connaissances préalables

Maîtriser les bases en électricité, ou avoir une pratique professionnelle, ou avoir suivi le stage suivant :
- (G1) Bases de l’électricité

Objectifs

Obtenir les niveaux d'habilitation électrique B2(V), BC, BR, BE et H0(V).

Compétences visées : réaliser en sécurité l’ensemble des opérations basse tension (interventions générales, travaux, consignations, mesurages, essais, vérifications et manœuvres) conformément à la norme NF C 18-510.

Contenu de la formation

Connaissances théoriques :
- l'essentiel de la réglementation,
- identification des risques électriques,
- l'appareillage électrique,
- l'environnement électrique (savoir se déplacer et évoluer),
- les chaînes de responsabilités et de décisions, le respect des consignes de sécurité,
- l'habilitation électrique,
- réalisation d'une analyse de risque pour les différentes opérations,
- adaptation de son comportement à la situation,
- préparation et réalisation de la consignation pour travaux BT,
- préparation et conduite des travaux,
- préparation et réalisation des intervertions générales BT,
- préparation et réalisation des opérations spécifiques, essais, mesurages manoeuvres,
- rédaction des documents propres aux opérations,
- contrôle et mise en oeuvre des équipements de protection individuelle,
- mise en oeuvre des équipements de protection et de sécurité,
- balisage et surveillance de la zone des opérations,
- conduite à tenir en cas d’incendie ou d’accident.

Exercices pratiques :
- opérations sur des armoires électriques et équipements pédagogiques.

Matériel d’application

Documents fournis :
- un "avis après formation" avec les niveaux d’habilitation obtenus.
- un carnet de prescriptions de sécurité.
- un titre d’habilitation vierge.

Validation et niveau acquis

Exercices pratiques.
Questionnaire sur les connaissances théoriques.
app version: 1.5.1