< retour aux résultats

KNXC - Système KNX : certification RÉF. KNXC

Public concerné

Installateurs, bureaux d’études, responsables d’exploitation, services techniques ou membres du personnel de distributeurs spécialisés dans les courants faibles.

Répartition

Connaissances préalables

Avoir de bonnes connaissances de l’installation électrique des bâtiments, ainsi que des notions d’utilisation d’un ordinateur de type PC et du système d’exploitation Windows.

Objectifs

Acquérir les connaissances permettant de réaliser une solution simple avec le système KNX à l'aide de l’outil logiciel ETS5.
Réussir l’examen de certification KNX (taux moyen de réussite de 99% entre 2009 et 2015).

Contenu de la formation

Principes et avantages d’une solution bus.

Bus KNX :
- technologie,
- topologie,
- télégrammes,
- composants (principes et fonctions).

Règles d’installation.

Présentation de l’outil universel de configuration ETS5.

Conception et mise en service d’un projet d’installation KNX (incluant des exercices d’application avec produits d’entrée/sortie de type éclairage et volets roulants).

Tests et diagnostics.

Réalisation d’une installation avec coupleurs de ligne.

Examen de certification théorique et pratique KNX :
- la réussite à l’examen certifiant (QCM) ouvre droit à l’utilisation dulogo KNX sur vos supports de communication et à devenir KNX Partner (www.myknx.org),
- dernier jour, le vendredi de chaque session, présentation du stagiaire à l’examen officiel sur le lieu du stage.

Matériel d’application

- Logiciel ETS5.
- Bouton-poussoir bus, entrée binaire.
- Actionneurs de commutation et de variation.
– Ecran de visualisation.
- Coupleurs de bus et de ligne.

Validation et niveau acquis

Base
app version: 1.5.0